Säbelsäge SR 30



Säbelsäge für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial: Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge: 32 mm
- Hubfrequenz: 2650 Hübe/Minute
Hilti Kunden suchten auch Tigersäge, Fuchsschwanz, Repertiersäge, Aligator oder Säbelsäge.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 213,60
Technische Daten
Untergrundmaterial
Metall, Holz, Mineralisch
Hublänge
32 mm
Hubfrequenz
2650 Hübe/Minute
Absaugvorrichtung erhältlich
SR DRS
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
4.8 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
92 dB (A) 1
Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
13.6 m/s² 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SR 30 (01), Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch [ 2.5 MB ]
pdf Bedienungsanleitung SR 30 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Kroatisch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch, Serbisch [ 1.9 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit und extrem lange Lebensdauer, auch unter härtesten Bedingungen
- Maximale Leistung
- Pendelhub-Funktion zum schnellen Sägen von Holz und weichem Material
- Kompatibel mit dem SR CA Rohrschellenadapter – für präzisere und einfachere Schnitte durch Rohre oder Montageschienen
- Kompatibel mit dem SR CA Rohrschellenadapter – für präzisere und einfachere Schnitte durch Rohre oder Profilschienen
Anwendungen
- Hohe Schnittleitung bei schwersten Abbrucharbeiten
- Schnitte in dicken Holzbalken mit Metall
- Schnitte in dicken Holzbalken mit Metall
- Fensterrenovierung
- Dachdecken
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Säbelsägeblätter der Ultimate-Leistungsklasse für Abbrucharbeiten und hohe Schnittgeschwindigkeit in Metall, Holz und anderen Werkstoffen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



