Bohrhammer TE 70-ATC/AVR












Sehr leistungsstarker Bohrhammer SDS Max (TE-Y) für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 10 kg
- Einzelschlagenergie: 14.5 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 150 mm
Hilti Kunden suchten auch Kombihammer, Aktive Vibrationsreduktion, SDS max, Kombi oder Hilti.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 890,00
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
10 kg
Einzelschlagenergie
14.5 J
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 150 mm
Optimaler Bereich für Schlagbohren
20 - 55 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
245 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
2830 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Drehmomentsteuerung (ATC), Meißeln, Leistungsreduzierung, Aktive Vibrationsreduktion (AVR)
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
8.6 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
7.8 m/s² 2
Nenneingangsleistung
2100 W
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
113 dB (A) 3
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
103 dB (A) 4
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Nahezu wartungsfreier, bürstenloser SR-Motor und 2-Kammer-Schmiersystem für längere Service-Intervalle und hohe Lebensdauer
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Schlagbohren von Ø 12 bis 150 mm in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- Bohrlöcher für Schwerlastanker von 20 bis 40 mm
- Ausbruch und Abbruch mit Spitz- und Flachmeißel
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein mit Bohrern von Ø 12-150 mm
- Bohrlöcher für Schwerlastanker von Ø 3/4" bis 1-3/4"
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
SDS Max (TE-YX) Hammerbohrer der Höchsten-Leistungsklasse mit massivem Hartmetallkopf und X-Geometrie zum Bohren in armiertem Beton
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Flachmeißel für kontrollierte Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel der Ultimate-Leistungsklasse mit Polygondesign für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
LifeTime Services
- Zwei Jahre ab Kaufdatum keine Reparaturkosten, einschließlich Verschleißteile, Transport und Arbeitskosten



