Bohrhammer TE 50-AVR





Unser kompaktester SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für mehr Komfort und Kontrolle beim Bohren und Meißeln in Beton, Stein und Mauerwerk
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.1 kg
- Einzelschlagenergie: 6 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 82 mm
Hilti Kunden suchten auch Kombihammer, SDS Max, TE 50-AVR, TE 50 AVR, TE 50 oder TE50.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 790,00
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.1 kg
Einzelschlagenergie
6 J
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 82 mm
Optimaler Bereich für Schlagbohren
16 - 35 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
360 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
3510 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Vibrationsreduktion (AVR), Meißeln, Tiefenanschlag
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
8.8 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
7.1 m/s² 2
Nenneingangsleistung
1100 W
Abmessungen (LxBxH)
449 x 115 x 272 mm
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
108 dB (A) 3
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
100 dB (A) 4
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Außergewöhnlich leichter und vielseitiger SDS Max (TE-Y) Bohrhammer
- Geringer Anpressdruck für mehr Anwenderkomfort
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein (möglicher Durchmesserbereich: 12–55 mm; empfohlener Durchmesserbereich: 16–32 mm)
- Leichte bis mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Durchführungen mit Hammerbohrkronen, überwiegend in Mauerwerk (möglicher Durchmesserbereich: 45–150 mm; empfohlener Durchmesserbereich: bis 82 mm)
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein (möglicher Durchmesserbereich: 1/2" bis 2"; empfohlener Durchmesserbereich: 5/8" bis 1 1/4")
- Durchführungen mit Hammerbohrkronen, überwiegend in Mauerwerk (möglicher Durchmesserbereich: 1 3/4" bis 5 15/16"; empfohlener Durchmesserbereich: bis 3 1/4")
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
Staubabsaugungssystem für Beton- und Mauerwerkbohrungen mit allen Bohrhämmern
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
SDS Max (TE-YX) Hammerbohrer der Höchsten-Leistungsklasse mit massivem Hartmetallkopf und X-Geometrie zum Bohren in armiertem Beton
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



