Bohrhammer TE 70-AVR





Sehr leistungsstarker SDS Max Bohrhammer (TE-Y) für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 8.3 kg
- Einzelschlagenergie: 11.5 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 150 mm
Hilti Kunden suchten auch Kombihammer, Aktive Vibrationsreduktion, SDS max, Kombi oder Hilti.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 590,00
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
8.3 kg
Einzelschlagenergie
11.5 J
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 150 mm
Optimaler Bereich für Schlagbohren
20 - 45 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
360 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
2760 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Vibrationsreduktion (AVR), Meißeln
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10.8 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
9.0 m/s² 2
Nenneingangsleistung
1800 W
Abmessungen (LxBxH)
540 x 125 x 305 mm
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
113 dB (A) 3
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
105 dB (A) 4
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für höchste Produktivität in verschiedensten Bohr- und Meißelarbeiten
- Geringer Anpressdruck für mehr Anwenderkomfort
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
Anwendungen
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein mit Bohrern im Ø-Bereich 12–150 mm
- Bohrlöcher für Schwerlastanker von 20 bis 40 mm
- Ausbruch und Abbruch mit Spitz- und Flachmeißeln
- Bohren mit hohem Drehmoment in Holz und Stahl
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein mit Bohrern im Ø-Bereich 12–150 mm
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
Staubabsaugungssystem für Beton- und Mauerwerkbohrungen mit allen Bohrhämmern
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Flachmeißel für kontrollierte Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



