Nuron
Akku-Schlagschrauber SID 6-22
Set SID 6-22 Sch #2343669











Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Merkmal: Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
- Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 1800 U./Min.; Gang 2: 2700 U./Min.; Gang 3: 3600 U./Min.
Hilti Kunden suchten auch Akku-Schlagschrauber, Schlagschrauber, 22 V, SID 6-22 oder SID 6.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton Enthält: 1x Bit-Set S-BSC+ UNI 50/2" IMP (6) Bulk
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 295,20
Technische Daten
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 1800 U./Min.; Gang 2: 2700 U./Min.; Gang 3: 3600 U./Min.
Max. Drehmoment
150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) 1
Volle Schlagfrequenz
4250 Schläge/Min.
Anzahl Gänge
3
Abmessungen (LxBxH)
138 x 68 x 206 mm
Gewicht Gerätekörper
0.994 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
94 dB (A) 2
Tri.Vibr. für Schlagmont. mit Werkzeug max. Kap. (ah)
13.4 m/s²
Nennspannung
21.6 V
- Gerät nicht verwenden bei genau spezifiziertem oder maximalen Drehmoment - Gefahr des Überdrehens und der Beschädigung der Schraube oder des Werkstückes.
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SID 6-22 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Arabisch, cn, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Hebräisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Norwegisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch [ 4.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompromisslose Geschwindigkeit – der bürstenlose Motor mit 3600 U/min und das schnelle Ansprechen helfen, bei jedem Befestigungsschritt Zeit zu sparen
- Kompromisslose Akku-Leistung – die intelligenten, effizienten Nuron 22-V-Akkus arbeiten optimal mit dem bürstenlosen Motor und liefern eine für einen Akku-Schlagschrauber unerreichte Laufzeit pro Ladung
- Extra kompakt – mit nur 137 mm Gesamtlänge ist dieser Akku-Schlagschrauber perfekt für Arbeiten auf engem Raum
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring – für eine klare, blendfreie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomischer Handgriff – strukturiert und konturiert für eine komfortablere Handhabung, insbesondere bei langwierigen Aufgaben oder Überkopf-Arbeiten
Anwendungen
- Wenn es auf sehr kurze Befestigungszeiten ankommt – zum Beispiel bei der Arbeit mit Metallkonstruktionen, Ständern, HLK, Schalungen, Fertigteilen und Verglasung
- Selbstbohrschrauben – optimiert für das Bohren in Metall mit anschließendem Gewindefurchen
- Holzschrauben – Akku-Schlagschrauber mit hoher Drehzahl zur Befestigung von Holz auf Holz
- Mauerwerksschrauben – drei Gänge reduzieren das Drehmoment für Mauerwerksschrauben wie HRD
- Bohren in Holz mit Flachfräsbohrern wie WDB-S (max. Durchmesser 25 mm)
Zugehörige Produkte
Leistungsstarkes Bit-Set mit Diamantbeschichtung und Schlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
Leistungsstarker Bit mit Diamantbeschichtung und Schlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
Leistungsstarker Bithalter mit Schlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
Leistungsstarker Bithalter mit Schlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.


