Winkelschleifer AG 125-13S






Leistungsstarker Winkelschleifer 1300 W mit langlebiger Kohlenbürste für Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 34 mm
Hilti Kunden suchten auch Flex, Trennschleifer, 125mm oder Metallbearbeitung.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 241,97
Technische Daten
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.5 kg
Max. Schnitttiefe
34 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 11500 U./Min.
Schaltertyp
Konstant Ein
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
94 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
5.3 m/s² 2
Haftungsausschluss
Verwenden Sie eine zur ausgewählten Scheibe passende Schutzhaube.
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung AG 125-13S, Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch, Serbisch [ 8.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen der Scheibe unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Die Hilti-Technologie Smart Power passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist durchgängig hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Rutschfeste Griffzone an Geräterücken und weicher Seitengriff für vibrationsarmes und sicheres Arbeiten
- Zeitsparendes Trennen und Schlitzen mit zwei Scheiben bis 25 mm Breite (mit Zubehör DC-EX 125/5")
- Ergonomisch gestaltetes Universalgerät zum Trennen und Schleifen
Anwendungen
- Schneiden und Schleifen von Stahl und mineralischen Untergründen
- Schruppen von metallischen und mineralischen Untergründen
- Abschleifen von Beschichtungen auf Beton, Estrich
- Fugensanierung
- Schneiden von Kabelkanälen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Frontabdeckung mit Clip-Verschluss für die doppelseitige Schutzhaube – vorgeschrieben für Arbeiten mit Trennschleifscheiben
Dünnschnitt-Trennscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Edelstahl und andere Metalle
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



