Trockenbauschrauber SD 5000
Trockenbauschrauber SD 5000 230V #2020317
Netzbetriebener Trockenbauschrauber mit einer Drehzahl von 5000 U/min für Trockenbauanwendungen
- Nennspannung: 230 V
- Gewicht: 1.4 kg
- Abmessungen (LxBxH): 275 x 77 x 170 mm
Hilti Kunden suchten auch Trockenbauschrauber, Akkutrockenbauschrauber, Schnellbauschrauber, Rigips, Knauf, Siniat oder Befestigung, Verschrauben, Beplanken von Trockenbauplatten.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 473,05
EUR 473,05 / 1 Stück






