NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Set MW-EB L Schloss mit Drahtseil und Ringbolzen

Drahtseil mit vormontiertem Ringbolzen und justierbarem Schloss zum Abhängen von Konstruktionen an Beton und Stahl

  • Werkstoffzusammensetzung: Draht: Stahl, Verriegelung: Aluminium, Bolzen: Stahl
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Hilti Kunden suchten auch SeilSeilsystemSeilhänger oder Lüftung.

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
Länge - L
  • 1 m
  • 2 m
  • 3 m
  • 5 m
  • 10 m
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 63,62