JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Verbinder und Anbinder - Grundplatten, Systemverbinder, Trägerklammern, Flügelmuttern, Schellenanbindungen Montageknöpfe, Lastverteilplatten, Schienenfüsse

342 Produkte

Filter
MT-C-LL1 FL Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-Q1 FL Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für leichte Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
3 mm
MT-TFB OC gewindefurchende Schraube
Beschreibung
Gewindefurchende Schraube zur Montage von Konstruktionen mit MT-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Hochfester Stahl
Oberfläche
Mehrschichtige Überzüge für Umgebungen der Korrosivitätsklasse C3 gemäß EN ISO 9223
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-B-T FL Montagefuß vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Montagefuß mit Fast-Lock-Mechanismus zur Befestigung von leichten Konstruktionen aus MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-THB OC Hammerkopfschraube
Beschreibung
Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Elementen an MT-90H-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Polyamid PA 6, Mutter: ISO 898-2 10
Oberfläche
Feuerverzinkt, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Bolzen, Mutter: min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-B-O2 FL Montagefuß vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Montagefuß mit Fast-Lock-Mechanismus zur Befestigung von Konstruktionen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-LL2 FL Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-B-L FL Montagefuß vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Montagefuß mit Fast-Lock-Mechanismus zur Befestigung von leichten Konstruktionen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-L2E FL Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für leichte bis mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-CC-40/50 FL Bride vormontiert
Beschreibung
Vormontierte Bride zur rechtwinkligen Verbindung von MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-T/2 FL T-Verbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter T-Verbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für die Verwendung mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-ES-40 FL Stoßverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Stoßverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus zur Verlängerung von MT-Montageschienen (MT-40, 50, 60, 40D) im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-S-H1 FL Abstrebungsverbinder Seismik, vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Abstrebungsverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für seismische Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Q355B, Schraube: Güte 8.8, Mutter: Güte 8
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
5 mm, 6 mm
MT-S-L FL Eckverbinder Seismik, vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für seismische Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Q235B, Schraube: Güte 8.8, Mutter: Güte 8
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
5 mm
MT-FL Fast-Lock Flügelmutter
Beschreibung
Fast-Lock-Flügelmutter mit Schraube zur Montage von Grundplatten und Verbindern an MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
3 mm
MT-AS Schellenanbindung
Beschreibung
Schellenanbindung zum Verbinden von Gewindekomponenten mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
2.5 mm
MT-C-LL1 FL OC Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-Q1 FL OC Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für leichte Anwendungen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
3 mm
MT-B-T FL OC Montagefuß vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Montagefuß mit Fast-Lock-Mechanismus zur Befestigung von leichten Konstruktionen aus MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q355B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-B-O2 FL OC Montagefuß vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Montagefuß mit Fast-Lock-Mechanismus zur Befestigung von Konstruktionen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-LL2 FL OC Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-B-L FL OC Montagefuß vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Montagefuß mit Fast-Lock-Mechanismus zur Befestigung von leichten Konstruktionen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-L2E FL OC Eckverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für leichte bis mittelschwere Anwendungen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-CC-40/50 FL OC Bride vormontiert
Beschreibung
Vormontierte Bride zur rechtwinkligen Verbindung von MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-T/2 FL OC T-Verbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter T-Verbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für die Verwendung mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-ES-40 FL OC Stoßverbinder vormontiert
Beschreibung
Vormontierter Stoßverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus zur Verlängerung von MT-Montageschienen (MT-40, 50, 60, 40D) im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, Q235B
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
MT-FL OC Fast-Lock Flügelmutter
Beschreibung
Fast-Lock-Flügelmutter mit Schraube zur Montage von Grundplatten und Verbindern an MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
3 mm
MT-AS OC Schellenanbindung
Beschreibung
Schellenanbindung zum Verbinden von Gewindekomponenten mit MT-Montageschienen und MT-90H OC im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
2,5 mm
MT-AS B OC Schellenanbindung
Beschreibung
Schellenanbindung zum Verbinden von Gewindekomponenten mit MT-Montageschienen und MT-90H OC im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD – HN 547, Kunststoff: PBT
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQI-AS Verbindungselement
Beschreibung
Gewindestangenverbindung mit Spannschloss für Gewindestangen für Abspannungen und Bewehrungen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-HL OC Heavy-Lock Flügelmutter
Beschreibung
Flügelmutter zum Verbinden von Systemkomponenten mit MT-90H OC-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: C4C - EN 10263-2, PA66
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-GLP L A OC Montageträgerverbinder flach, verstellbar
Beschreibung
Verstellbarer Flachverbinder für L-förmige Verbindungen mit MT-80-, MT-90- oder MT-100-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-GL HA OC Montagefuß/ Eckverbinder
Beschreibung
Verstellbarer, ausgesteifter Montagefuß/ Eckverbinder für schwere MT-Montageträgerkonstruktionen mit dreidimensionaler Belastung in Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MT-C-GS HA OC Montagefuß/ Eckverbinder
Beschreibung
Verstellbarer, verstrebter Boden-/Eckverbinder für hochbelastbare MT-Kastenprofilkonstruktionen, die im Außenbereich einer 3D-Belastung ausgesetzt sind
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
3 mm
MT-C-L1 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder für leichte Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Werkstoffstärke
6 mm
MT-C-L1 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder für leichte Anwendungen mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-L2 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen in Außenbereichen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-T/1 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen in Innenbereichen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-T/1 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen in Außenbereichen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-LL1 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-LL1 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-LL2 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen im Außenbereich (4 Twist-Locks)
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-T/2 T-Verbinder
Beschreibung
T-Verbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-T 3D/2 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder für dreidimensionale Anwendungen (drei Richtungen) mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-L2 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-LL2 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen im Innenbereich (4 Twist-Locks)
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-T/2 OC T-Verbinder
Beschreibung
T-Verbinder für die Verwendung mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-T A Verbinder
Beschreibung
Verstellbarer Verbinder für die Montage von MT-Montageschienen in T-Form im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-T A OC Verbinder
Beschreibung
Verstellbarer Verbinder für die Montage von MT-Montageschienen in T-Form im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-ES-40 Stoßverbinder
Beschreibung
Stoßverbinder zur Verlängerung von MT-Montageschienen (MT-40, 50, 60, 40D) im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-GL A OC Eckverbinder verstellbar
Beschreibung
Verstellbarer, ausgesteifter Eckverbinder für schwere MT-Montageträgerkonstruktionen mit dreidimensionaler Belastung in Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-T 3D/2 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder für dreidimensionale Anwendungen (drei Richtungen) mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-T 3D/3 Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder für dreidimensionale Anwendungen (vier Richtungen) mit MT-Montageschienen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-C-T 3D/3 OC Eckverbinder
Beschreibung
Eckverbinder für dreidimensionale Anwendungen (vier Richtungen) mit MT-Montageschienen im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-ES-40 OC Stoßverbinder
Beschreibung
Stoßverbinder zur Verlängerung von MT-Montageschienen (MT-40, 50, 60, 40D) im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-GS OC Montagefuß/ Eckverbinder
Beschreibung
Verstellbarer, ausgesteifter Montagefuß/ Eckverbinder für schwere MT-Montageträgerkonstruktionen mit dreidimensionaler Belastung in Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-GSP L OC Montageträgerverbinder flach
Beschreibung
Flachverbinder für L-förmige Verbindungen mit MT-70- und MT-80-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-GSP T OC Montageträgerverbinder flach
Beschreibung
Flachverbinder für T-förmige Verbindungen mit MT-70- und MT-80-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-C-GLP T OC Montageträgerverbinder flach
Beschreibung
Flachverbinder für T-förmige Verbindungen mit MT-80-, MT-90- oder MT-100-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-ES-90 OC Stoßverbinder
Beschreibung
Stoßverbinder zur Verlängerung von MT-90- oder MT-100-Montageträgern im Außenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
1 - 60 von 342 Produkten