MQ3D-R Verbinder
Abspannteil MQ3D-A-R #304085
Edelstahlverbinder (A4) für die Montage von dreidimensionalen Konstruktionen mit MQ-Montageschienen
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
- Gewicht: 75 g
Hilti Kunden suchten auch Verbinder, Anbinder oder rostfrei.
Optionen auswählen
Winkel
- 45 °
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 50,74
EUR 50,74
/
1 Stück
Technische Daten
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Gewicht
75 g
Technische Dokumente
pdf Technische Daten 3D-System (Edelstahl A4) MQ3D-R, Deutsch [ 285.8 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Universell – nur wenige Teile für zahlreiche Anwendungen erforderlich
- 45-Grad-Winkel und Abspannung mit Sollbiegestelle
- Winkel um ±15° verstellbar
Anwendungen
- Abstützung und Versteifung komplexer Montageschienen-Konstruktionen

