MT-CTR-GL OC Trägeraufhängung
Trägeraufhängung für die Abhängung von MT-90- und MT-100-Montageträgern im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke: 4 mm
Hilti Kunden suchten auch MT Schienensystem, Aufhänger , Installation, MT-CTR-GL OC oder MT-90 MT-100.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 16 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 145,12
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Technische Dokumente
pdf Handbuch zum Thema Korrosion, Englisch [ 9.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfachere Bestandsprüfung – diese Aufhänger ermöglichen die Verwendung regulärer MT Montageträger in mehr Situationen
- Kompatibel mit MT Verbindungsknöpfen mit Gewindefurchschraube – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Kompatibel mit MT Verbindungsknöpfen mit Gewindefurchschraube – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
Anwendungen
- Montage von Trapezstreben für Gebäudetechnik- und HLK-Installationen mit Lasten, die für gewöhnliche Streben zu schwer sind
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.