MT-CC-40D Bride
Klammer MT-CC-40D #2322398
Bride zur rechtwinkligen Verbindung von MT-40D-Montageschienen mit MT-Montageschienen/ Montageträgern im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke: 4 mm
Hilti Kunden suchten auch MT Schienensystem, Klammer , Installation, U-Klammer oder MT-CC-40D.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 67,70
EUR 6,77 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
Gewicht
0.46 kg
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompatibel mit MT Verbindungsknöpfen mit Drehverriegelung und Gewindefurchschraube – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Verbindungsknopf mit Drehverriegelung und Gewindefurchschraube zur Aufnahme von Längskräften und Zuglasten
- Kompatibel mit verschiedenen Montageschienen-/Montageträgerprofilen
- Kompatibel mit verschiedenen Profilschienen-/Montageträgerprofilen
Anwendungen
- Querverbindung einer Profilschiene an einer anderen Schiene oder einem Montageträger
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen