ME-BK Bügelschellen
Feuerverzinkte Bügelschelle mit Möglichkeit zum beidseitigen Einhängen bei der Befestigung von Kabeln
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Hilti Kunden suchten auch Bügelschellen, Funktionserhalt oder Kabel befestigen.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 18 - 22 mm
- 22 - 26 mm
- 26 - 30 mm
- 42 - 46 mm
Klemmschraube
- M6 x 30 mm
- M8 x 34 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 260,00
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Beidseitig einhängbar
- Höhere Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
- Alle Größen mit schraubenseitigem Lastverteiler erhältlich
- Beidseitig einhängbar
- Beidseitig einhängbar
Anwendungen
- Befestigung von Kabeln und Leerrohren an der ME-15 Montageschiene
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

