JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Feuerverzinkte Bügelschelle mit Möglichkeit zum beidseitigen Einhängen bei der Befestigung von Kabeln

  • Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG

Hilti Kunden suchten auch BügelschellenFunktionserhalt oder Kabel befestigen.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 18 - 22 mm
  • 22 - 26 mm
  • 26 - 30 mm
  • 42 - 46 mm
Klemmschraube
  • M6 x 30 mm
  • M8 x 34 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 260,00

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Beidseitig einhängbar
  • Höhere Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
  • Alle Größen mit schraubenseitigem Lastverteiler erhältlich
  • Beidseitig einhängbar
  • Beidseitig einhängbar

Anwendungen

  • Befestigung von Kabeln und Leerrohren an der ME-15 Montageschiene

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten