NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Ringmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens

  • Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
  • Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl

Hilti Kunden suchten auch RingmutterRingmutter rostfreiRingmutter A4 oder DIN 582.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M16
  • M20
Durchmesser D
  • 35 mm
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 6 Stk
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 207,66