REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Verzinkter Adapter zur Verwendung mit MP-U-I und MP-U Rohrschellen

  • Untergrundmaterial: k. A.
  • Lastbereich: Mittelschwere Anwendungen

Hilti Kunden suchten auch Verzinkte BauteileGewindeadapter oder Installationstechnik.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M16
Innengewinde - MI
  • 1/2 in
  • M16
Länge - L
  • 21 mm
  • 24 mm
Außendurchmesser - AD
  • 18 mm
  • 25 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 46,60

Technische Daten

Untergrundmaterial
k. A.
Lastbereich
Mittelschwere Anwendungen

Technische Dokumente

pdf Technical Data MP-GA Thread Adapter MP-U(-I) - r13621653, Deutsch [ 354.8 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Ermöglicht die einfache, flexible Verbindung von MP-U-I und MP-U Rohrschellen mit M16 Gewindestangen oder 1/2" Gewinderohren
  • Kompakter als Standard-Distanzmuffen für niedrigere Einbauhöhen

Anwendungen

  • Anschlussadapter zur Verwendung mit Rohrschellen MP-U-I und MP-U in Verbindung mit dem Anschlussgewinde M8/10/O16

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten