Überwurfmutter rund
Verzinkte Distanzmuffe (rund) zur Verlängerung von Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Lastbereich: Leichte Anwendungen
Hilti Kunden suchten auch Distanz-Muffe, Gewindemuffe oder Gewindestange verlängern.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Durchmesser D
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 65,60




