MP-M Rohrschelle für schwere Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: S235JRG - DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Standard
Hilti Kunden suchten auch rohr, Abhängung, Schelle, Rohrbefestigung oder Massivrohrschelle.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 125 - 133 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 150 - 156 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
Gewindeanschluss – M
- 1/2 in
- 3/4 in
- M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 7,15








