REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

MP-M Rohrschelle für schwere Anwendungen

Galvanisch verzinkte Rohrschelle für schwere Anwendungen

  • Werkstoffzusammensetzung: S235JRG - DIN EN 10025
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Standard

Hilti Kunden suchten auch rohrAbhängungSchelleRohrbefestigung oder Massivrohrschelle.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 97 - 103 mm
  • 108 - 114 mm
  • 125 - 133 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 150 - 156 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 175 - 180 mm
  • 190 - 200 mm
  • 210 - 219 mm
  • 217 - 224 mm
Gewindeanschluss – M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
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
Ab EUR 7,15