MP-HI Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft, ETA
- Geräuschminderung: 17 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Premium
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle, Wohnbauschelle, Rohrabhängung, Schelle oder Leichtrohrschelle.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 8 - 12 mm
- 12 - 16 mm
- 16 - 20 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 31 mm
- 31 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 66 - 75 mm
- 75 - 84 mm
- 84 - 93 mm
- 93 - 101 mm
- 101 - 110 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 129 mm
- 129 - 137 mm
- 137 - 145 mm
- 145 - 155 mm
- 155 - 163 mm
- 163 - 172 mm
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 39,90






