neu
MP-PS 4-2 Rohrschuh
Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 217-610 mm (8" bis 24")
- Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
- Temperaturbeständigkeit: -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung: Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Rohre, Rohrschuhen, MP-PS, Vierfach-Rohrschuhe oder Rohrschuhsystem.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 217 - 227 mm
- 244 - 254 mm
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
- 350 - 360 mm
- 401 - 411 mm
- 452 - 462 mm
- 503 - 513 mm
- 605 - 615 mm
Höhe über Boden bis Rohrgrund
- 88.5 - 116 mm
- 116 - 171 mm
- 171 - 223.5 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 8 in
- 10 in
- 12 in
- 14 in
- 16 in
- 18 in
- 20 in
- 24 in
Nominale Rohrgröße
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 224,47









