NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Rundstahlbügel (OC) für universelle Rohranwendungen im Aussenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
  • Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Standard

Hilti Kunden suchten auch BügelschelleRohrbefestigung oder Bügelschelle HDG.

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 23.8 mm
  • 29.4 mm
  • 36.2 mm
  • 44.9 mm
  • 50.8 mm
  • 63.2 mm
  • 79 mm
  • 91.8 mm
  • 104.5 mm
  • 110.9 mm
  • 117.2 mm
  • 136.7 mm
  • 143.4 mm
  • 162.7 mm
  • 172 mm
  • 222.8 mm
  • 277.5 mm
  • 328.4 mm
  • 372.5 mm
  • 423.5 mm
  • 474.5 mm
  • 526.3 mm
  • 627.3 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M20
  • M24
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
  • 14 in
  • 16 in
  • 18 in
  • 20 in
  • 24 in
Nominale Rohrgröße
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 9,44