MP-L-I mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt, mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Geräuschminderung: 18.5 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
- Werkstoffzusammensetzung: DC01 - DIN EN 10130
Premium
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle, Wohnbauschelle, Schelle, MP-L-I oder Leichtrohrschelle.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 20 mm
- 20 - 26 mm
- 26 - 32 mm
- 32 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 53 mm
- 54 - 63 mm
- 63 - 72 mm
- 73 - 82 mm
- 83 - 92 mm
- 93 - 103 mm
- 104 - 114 mm
- 115 - 128 mm
- 129 - 142 mm
- 143 - 156 mm
- 157 - 170 mm
Gewindeanschluss – M
- M8
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 49,50











