REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

MP-L-I mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt, mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

  • Geräuschminderung: 18.5 dB (A)
  • Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
  • Werkstoffzusammensetzung: DC01 - DIN EN 10130
Premium

Hilti Kunden suchten auch RohrschelleWohnbauschelleSchelleMP-L-I oder Leichtrohrschelle.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 20 mm
  • 20 - 26 mm
  • 26 - 32 mm
  • 32 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 53 mm
  • 54 - 63 mm
  • 63 - 72 mm
  • 73 - 82 mm
  • 83 - 92 mm
  • 93 - 103 mm
  • 104 - 114 mm
  • 115 - 128 mm
  • 129 - 142 mm
  • 143 - 156 mm
  • 157 - 170 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
  • 25 Stk
  • 50 Stk
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
Ab EUR 49,50