NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-MI Rohrschelle für schwere Anwendungen

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt für schwere Anwendungen

  • Geräuschminderung: 19 dB (A)
  • Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
  • Werkstoffzusammensetzung: S235JRG - DIN EN 10025

Hilti Kunden suchten auch MassivrohrschelleRohrschelleRohrbefestigung oder Rohrbefestigung.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 15 - 19 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 68 - 72 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 97 - 103 mm
  • 108 - 114 mm
  • 114 - 119 mm
  • 122 - 127 mm
  • 125 - 133 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 150 - 156 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 175 - 180 mm
  • 190 - 200 mm
  • 210 - 219 mm
  • 217 - 224 mm
  • 242 - 250 mm
Gewindeanschluss – M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • M10, M12
  • M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 16,35