Grüner Punktlaser PM 2-PG
Punktlaser PM 2-PG #2322755




Grüner Punktlaser mit 2 gut sichtbaren Punkten zum Loten und vertikalen Ausrichten
- Genauigkeit: ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 40 m (Punkte)
- Maximale Laufzeit: 60 h
Hilti Kunden suchten auch Linienlaser, PM 2-LG, PM 2, Grüner Linienlaser oder Laser.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 308,87
EUR 308,87 / 1 Stück
Technische Daten
Genauigkeit
±3 mm bei 10 m
Max. Reichweite (Durchmesser)
40 m (Punkte) 1
Maximale Laufzeit
60 h
Batterietyp
4 x 1,5 V (AA)
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
+/-4° °
Selbstnivellierdauer
3 s
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Lasertyp
Punkt
- Die Reichweite kann durch die Umgebungsbedingungen erheblich beeinflusst werden. Siehe Bedienungsanleitung.
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung PM 2-PG (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 9.9 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bessere Sichtbarkeit für höhere Produktivität – grüne Punktlaser erzeugen in Innenbereichen einen 4-mal besser sichtbaren Punkt als rote Laser; dadurch mehr Komfort bei längeren Distanzen
- Äußerst benutzerfreundlich – Ein-Kopf-Bedienung und Warnung bei niedrigem Akkustand helfen, unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden
- Magnetfuß PMW 71 inklusive – mehr Effizienz im Trockenbau dank einfacher Befestigung des Punktlasers an Metall-Trockenbauschienen
- Praktische und robuste Ausführung – kompaktes Gehäuse mit Transportsicherung übersteht selbst widrige Baustellenbedingungen; Laserklasse 2 erfordert keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen im Betrieb
- Bessere Sichtbarkeit für höhere Produktivität – grüne Punktlaser erzeugen in Innenbereichen einen 4-mal besser sichtbaren Punkt; dadurch mehr Komfort bei längeren Distanzen (bis 100 ft)
Anwendungen
- Übertragen von Befestigungspunkten vom Boden an die Decke
- Vertikales Ausrichten von Fenstern und Türen
- Vertikales Ausrichten von Stahl- und Holzkonstruktionen
Zugehörige Produkte
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.