Punktlaser PM 2-PE


Hochpräziser Lotlaser mit 2 Punkten und rotem Strahl
- Genauigkeit: ±1.5 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 30 m (Punkte)
- Maximale Laufzeit: 50 h
Hilti Kunden suchten auch Laserlot, Laser Lot, Laser loten oder PM 2-PE.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 355,42
Technische Daten
Genauigkeit
±1.5 mm bei 10 m
Max. Reichweite (Durchmesser)
30 m (Punkte) 1
Maximale Laufzeit
50 h
Batterietyp
4 x 1,5 V (AA)
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
±4 °
Selbstnivellierdauer
3 s
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Lasertyp
Punkt
- Die Reichweite kann durch die Umgebungsbedingungen erheblich beeinflusst werden. Siehe Bedienungsanleitung.
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung PM2-PE, Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch [ 2.9 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Lotlaser – selbstnivellierender 2-Punkt-Laser mit rotem Strahl
- Präzision über große Entfernungen – Laserpunktgröße optimiert für Strecken bis 30 m
- Präzision über große Entfernungen – Laserpunktgröße optimiert für Strecken bis 100 Fuß
- Warnmeldungen bei Schiefstand und schwachem Akku helfen, Lotfehler und unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden
- Robuste Bauweise – gummibeschichtetes Gehäuse und Pendelarretierung für harte Baustellenbedingungen
Anwendungen
- Schienenausrichtung im Aufzugsbau
- Übertragen von Messpunkten vom Boden an die Decke
- Vertikales Ausrichten von Türen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Kostenlose Überprüfung der Werkzeuggenauigkeit nach Herstellervorgabe.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.

