neu
PLT 400-4 Gerät für die Bemessung von Konstruktionen
Set PLT 400-4 + C 4/36-350 #2441397
Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 4" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
- IP-Schutzklasse: IP55 (EN 60529)
- Batterietyp: Li-Ion B 22/4.0
- Ladedauer: 0.25 h
Hilti Kunden suchten auch PLT 400, Absteckgerät oder Absteck- und Messarbeiten.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 21 234,72
EUR 21 234,72 / 1 Stück