Brandschutzbeschichtung CFS-CT
Brandschutzplattensystem mit breiter Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis großer Öffnungen
- Ungefähre Aushärtedauer: 1 mm/Tag
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 30 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Weichschott, Weichschottsystem, Weichschottbeschichtung, Brandschutz Farbe oder Brandschutz Beschichtung.
Optionen auswählen
Verpackung
- Kübel
Gewicht
- 6 kg
- 18 kg
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 205,82