NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Brandschutz-Komplettlösung für Rohrdurchführungen durch Böden

  • VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 0 g/l
  • Baustoffklasse (EN 13501-1): E
  • Anwendungstemperatur - Bereich: -5 - 50 °C
Ultimate

Optionen auswählen

Gerätegröße
  • 50 mm
  • 75 mm
  • 110 mm
  • 160 mm
Untergrundmaterial
  • Beton
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 82,00

Technische Daten

VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
0 g/l
Baustoffklasse (EN 13501-1)
E
Anwendungstemperatur - Bereich
-5 - 50 °C
Produktklasse
Ultimate

Technische Dokumente

pdf Technisches Handbuch CFS-CID Eingusssystem [ 1.7 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Einguss-Brandschutzlösung – kein Bohren in Beton erforderlich
  • Schnelle und kostengünstige Montage – höhere Produktivität und niedrigere Arbeitskosten
  • Modulare Verbindung ermöglicht enge Anordnung mehrerer Durchführungen – dadurch wird mehr Platz gespart
  • Integrierte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Rauch – kein zusätzliches Hinterfüllen und Abdichten erforderlich
  • Kompakte Bauweise – für eine einfachere Inspektion

Anwendungen

  • Betonplatten, hergestellt mit konventioneller Schalung
  • Hochbau
  • Abdichtung von brennbaren und nicht brennbaren Rohrdurchführungen
  • Geprüft mit Rohrbögen, die weniger Platz für Wartung und Instandhaltung erfordern

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten