neu
Durchführungsrahmen CFS-T SS
Durchführungsrahmen für die Montage von Brandschutzmodulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen – können an Stahlschotts und -konstruktionen geschweißt werden
- Kabeldurchmesser – Bereich: 3 - 99 mm
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Rahmen Brandschutzrahmenschottsystem, BST Brandschutz, Durchführungsrahmen, Abdichtung Kabeldurchführung, Durchführung Schiffbau oder Durchführung Offshore.
Optionen auswählen
Kabeldurchmesser – Bereich
- 3 - 99 mm
Untergrundmaterial
- Stahl
Rahmengröße
- 6
- 8
Anzahl der Rahmenständer
- 7
- 14
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 43,21






