REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Module zum Abdichten von Kabeln/Rohren innerhalb eines Durchführungsrahmens, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind

  • Zulassungen: DIBt, ETA, UL
  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C

Hilti Kunden suchten auch Modul Brandschutzrahmenschottsystem, BST BrandschutzAbdichten KabelAbdichten SchiffbauAbdichten Windkraft oder Durchführung Offshore.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Beton, Stahl
Kabeldurchmesser – Bereich
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
  • 79 - 99 mm
Modulhöhe
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 4 Stk
  • 9 Stk
  • 16 Stk
  • 36 Stk
  • 64 Stk
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
Ab EUR 88,00