neu
CFS-T SB/Container Durchführungsrahmen
Durchführungsrahmen für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen in Stahlplatten
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C
Hilti Kunden suchten auch Rahmen Brandschutzrahmenschottsystem, BST Brandschutz, Durchführungsrahmen, Abdichtung Kabeldurchführung, Durchführung Stahl oder Durchführung Container.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Beton
Rahmengröße
- 4
- 6
- 8
Anzahl der Rahmenständer
- 1
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 206,68




