neu
CFS-T SBO Durchführungsrahmen
Durchführungsrahmen für die Montage von Modulen zur Abdichtung bestehender Kabel-/Rohrdurchführungen in Betonwänden und -böden
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C
Hilti Kunden suchten auch Rahmen Brandschutzrahmenschottsystem, BST Brandschutz, Durchführungsrahmen, Abdichtung Kabeldurchführung, Wanddurchführung oder Bodendurchführung.
Optionen auswählen
Rahmengröße
- 2
- 4
- 6
- 8
Anzahl der Rahmenständer
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
Untergrundmaterial
- Beton
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 126,21






