REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hülsen für die Montage von Stopfen zum Abdichten von Rundkabel-/Rohrdurchführungen – für den Einsatz mit Dichtungsstopfen CFS-T RR und CFS-T RRS

  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C

Hilti Kunden suchten auch Hülsen Brandschutzrahmenschottsystem, BST BrandschutzMontage BrandschutzstopfenAbdichten SchiffbauAbdichten Windkraft oder Durchführung Offshore.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Beton, Stahl
Durchmesser
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
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
Ab EUR 16,94