REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Wasser- und feuerbeständiger Dichtungsstopfen zur Abdichtung einzelner Kabel/Rohre in runden Durchführungen, mit bis zu 120 Minuten Feuerwiderstand

  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 50 °C

Hilti Kunden suchten auch Dichtungsstopfen Brandschutzrahmenschottsystem, BST BrandschutzBrandschutzstopfenAbdichtung runder ÖffnungenRundrohreinsatz oder Abschottung gasdicht.

Optionen auswählen

Kabeldurchmesser – Bereich
  • 5 - 23 mm
  • 13 - 33 mm
  • 23 - 51 mm
  • 23 - 78 mm
  • 34 - 78 mm
Untergrundmaterial
  • Beton, Stahl
Durchmesser
  • 43 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
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
Ab EUR 77,25