REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Durchführungsrahmen für die Montage von Modulen zum Abdichten von Kabeln, die durch Schaltschränke geführt werden

  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C

Hilti Kunden suchten auch Rahmen Brandschutzrahmenschottsystem, BST BrandschutzDurchführungsrahmenAbdichtung KabeldurchführungDurchführung Schaltschränke oder Durchführung Gehäuse.

Optionen auswählen

Rahmengröße
  • 150
  • 210
Anzahl der Rahmenständer
  • 1
Untergrundmaterial
  • Stahl
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
Ab EUR 76,15

Technische Daten

Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
50 - -20 °C
Baustoffklasse (EN 13501-1)
E

Technische Dokumente

pdf Technisches Handbuch CFS-T W4529 0424 g, Englisch [ 2.3 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Vereinfachte Lagerbewirtschaftung – nur 4 verschiedene Module werden benötigt, um alle Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm abzudecken
  • Abdichtung von Kabeln und Rohrleitungen vor Staub und Spritzwasser (bis Schutzart IP-65)
  • Rahmen in zwei Standardgrößen erhältlich (Innenbreite 60 mm, Innenlänge 150 oder 210 mm)
  • Rahmen erhältlich für Glasfaser und galvanisch verzinkten Stahl

Anwendungen

  • Abdichtung von Kabeln, Rohrleitungen und anderen Leerrohren, die in Schaltschränke, Geräte und Gehäuse führen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten