NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Keilklemm-Sets CFS-T STRF

Keildichtungsset CFS-T WD 60 #2042724

Keilklemm-Set zum schnellen und einfachen Herstellen einer abschließenden, effektiven Abdichtung für STRF Kabeldurchführungsrahmen

  • Abmessungen (LxBxH): 32 x 60 x 32 mm
  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 50 °C

Hilti Kunden suchten auch Rahmen Brandschutzrahmenschottsystem, BST BrandschutzKeilklemmsetAbdichtung KabeldurchführungDurchführung Schaltschränke oder Durchführung Gehäuse.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 57,56
EUR 57,56
/
1 Stück

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)
32 x 60 x 32 mm
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 50 °C

Technische Dokumente

pdf Technisches Handbuch CFS-T W4529 0424 g, Englisch [ 2.3 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Nur eine zentrale Schraube muss festgezogen werden
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten