neu
CFS-T S Kabelmodule (STRF)
Module zum Abdichten von Kabeln in Durchführungsrahmen von Schaltschränken
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Modul Brandschutzrahmenschottsystem, BST Brandschutz, Kabelmodul, Abdichtung Kabeldurchführung, Durchführung Schaltschränke oder Durchführung Gehäuse.
Optionen auswählen
Modulhöhe
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
Untergrundmaterial
- Stahl
Kabeldurchmesser – Bereich
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
Verpackungseinheit
- 18 Stk
- 32 Stk
- 36 Stk
- 72 Stk
- 128 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 216,18