neu
Durchführungsrahmen CFS-T SSR/R30
Durchführungsrahmen mit abgerundeten Kanten (30 Grad) für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen – können in Stahlschotts und -konstruktionen mit hohen Belastungsanforderungen geschweißt werden
- Anzahl der Rahmenstreben: 1
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Durchführungs-Rahmen, Brandschutzrahmen, Rahmen doppelt oder BST Brandschutz.
Optionen auswählen
Rahmengröße
- 4
- 6
- 8
Anzahl der Rahmenständer
- 1
- 2
- 3
Untergrundmaterial
- Stahl
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 139,77





