neu
CFS-T RR Dichtungsstopfen EMC
Dichtungsstopfen mit elektromagnetischer Verträglichkeit für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen in runden Öffnungen
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C
Hilti Kunden suchten auch Dichtungsstopfen, CFS-T RR, Kabel-/Rohrdurchführungen i, Schiffbau oder BST Brandschutz.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Beton, Stahl
Durchmesser
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 166,02