REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Dichtungsstopfen mit elektromagnetischer Verträglichkeit für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen in runden Öffnungen

  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C

Hilti Kunden suchten auch DichtungsstopfenCFS-T RRKabel-/Rohrdurchführungen iSchiffbau oder BST Brandschutz.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Beton, Stahl
Durchmesser
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 103 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 154 mm
  • 200 mm
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
Ab EUR 166,02