CFS-T RR
Dichtungsstopfen
- Zulassungen: DIBt, ETA, UL
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Dichtungsstopfen, Brandschutzstopfen, Brandschutzmodul oder BST Brandschutz.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Beton, Stahl
Durchmesser
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Dichtmaterialstärke
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 120 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 68,06