neu
X-TH Rohrschellenhalterung
Metall-Rohrschellenhalterung mit vorinstalliertem Gewindebolzen für leichte elektrische/mechanische Befestigungen an der Decke und zur Verwendung mit Kollationennägeln
- Untergrundmaterial: Beton, Stahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
- Material: Kohlenstoffstahl
Hilti Kunden suchten auch X-TH, Rohrschellenhalterung oder Gewindebolzen.
Optionen auswählen
Gewindegröße
- M6
- M8
Gewindelänge
- 7 mm
- 10 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 83,62







