Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 75 S
New product
Premium
Artikel #r3308
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 22-mm-Unterlegscheibe für dicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 12 mm)
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Perfekte Abdichtung (PS) – speziell konstruierte Geometrie unterhalb des Kopfes, die zu starkes Anpressen der EPDM-Unterlegscheibe verhindert und dabei hilft, eine wasserdichte Verbindungsstelle zu schaffen
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 12 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 22-mm-Unterlegscheibe enthalten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.