Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 73 S

Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 22-mm-Unterlegscheibe für mitteldicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 6 mm)
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium
Hilti Kunden suchten auch rostfreie Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe, Metallbauschrauben mit Bohrspitze, Sechskantkopf, 6-Kantkopfaufnahme, Stahl auf Stahl, Alu auf Alu oder Dach und Wand Befestigung.
Optionen auswählen
Befestigte Stärke - Bereich MF
- 2.1 - 7 mm
- 2.1 - 14 mm
- 2.1 - 20 mm
- 2.1 - 32 mm
- 2.1 - 45 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
- 2.6 - 6 mm
Länge
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
Schraubenantrieb
- Sechskant 8
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 250 Stk
- 500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 111,44