Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 53 S
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium
Hilti Kunden suchten auch rostfreie Selbstbohrschraube für Paneelmontage, Sandwichpaneelbefestigung auf Dach und Wand, Befestigung von Sandwichpaneele auf Stahl, Sandwichpaneelschraube mit Dichtscheibe oder Brucha, Arcelor Mittal, Kingspan, Hösch, Pflaum.
Optionen auswählen
Befestigte Stärke - Bereich MF
- 38 - 48 mm
- 48 - 58 mm
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 114 - 144 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 156 - 206 mm
- 178 - 228 mm
- 208 - 258 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
- 2 - 6 mm
Länge
- 76 mm
- 86 mm
- 96 mm
- 116 mm
- 136 mm
- 156 mm
- 172 mm
- 186 mm
- 216 mm
- 234 mm
- 256 mm
- 286 mm
Schraubenantrieb
- Sechskant 8
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 126,05




