REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 63 S

Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)

  • Scheibengröße: 19 mm
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium

Hilti Kunden suchten auch rostfreie Selbstbohrschraube für PaneelmontageSandwichpaneelbefestigung auf Dach und WandBefestigung von Sandwichpaneele auf StahlSandwichpaneelschraube mit Dichtscheibe oder Brucha, Arcelor Mittal, Kingspan, Hösch, Pflaum.

Optionen auswählen

Befestigte Stärke - Bereich MF
  • 38 - 48 mm
  • 48 - 58 mm
  • 58 - 68 mm
  • 68 - 88 mm
  • 78 - 108 mm
  • 98 - 128 mm
  • 114 - 144 mm
  • 128 - 158 mm
  • 138 - 188 mm
  • 156 - 206 mm
  • 178 - 228 mm
  • 208 - 258 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
  • 2 - 6 mm
Länge
  • 76 mm
  • 86 mm
  • 96 mm
  • 116 mm
  • 136 mm
  • 156 mm
  • 172 mm
  • 186 mm
  • 216 mm
  • 234 mm
  • 256 mm
  • 286 mm
Schraubenantrieb
  • Sechskant 8
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
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
Ab EUR 131,17