Gewindefurchschrauben S-MP 54 S

Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen auf besonders dickem Stahl
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium
Hilti Kunden suchten auch rostfreie furchende Schraube mit Dichtscheibe, Selbstfurchendeschraube, Gewindeformschraube, Sechskantkopf, 6-Kantkopfaufnahme, Stahl auf Stahl oder Dach und Wand Befestigung.
Optionen auswählen
Befestigte Stärke - Bereich MF
- 1.9 - 9 mm
- 1.9 - 12 mm
- 1.9 - 19 mm
- 1.9 - 25 mm
- 1.9 - 37 mm
- 1.9 - 50 mm
- 1.9 - 63 mm
- 1.9 - 75 mm
- 1.9 - 87 mm
- 1.9 - 112 mm
- 1.9 - 138 mm
- 1.9 - 162 mm
- 1.9 - 187 mm
- 1.9 - 212 mm
- 1.9 - 237 mm
Länge
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 88 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
Schraubenantrieb
- Sechskant 8
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 250 Stk
- 500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 96,07