NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

S-WDF-Z Holzbauschraube, Doppelkopf mit Vollgewinde

Holzschraube mit Vollgewinde und Doppelkopf (Innensechskant SW17 und TX40) zur Verwendung mit TX40-Bits und Steckschlüsseleinsätzen zum Heben von vorgefertigten Holzelementen

  • Anwendung: Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
  • Untergrundmaterial: Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Premium

Hilti Kunden suchten auch HolzbauschraubenKranschraubeMetall-Holz VerbindungenSechskantkopfschraube oder Hebesystem.

Optionen auswählen

Schraubendurchmesser d
  • 12 mm
Länge
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
Verpackungseinheit
  • 30 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 25,50